Fallback image
Rosemount™ 8714D Transmitter Calibration Standard

Rosemount 8714D Unidad estándar de calibración del transmisor

The Rosemount 8714D Transmitter Calibration Standard ensures traceability to NIST standards and long-term accuracy of the flow meter system.

El Rosemount 8714D Unidad estándar de calibración del transmisor garantiza la trazabilidad según los estándares NIST y la exactitud a largo plazo del sistema del caudalímetro. El instrumento de alta precisión se puede utilizar para recalibrar los transmisores Rosemount 8712 C/D/E, 8732 C/E y 8742C. El 8714D suministra un voltaje exacto, lo que simula con precisión caudales de 0,00 ft./s, 3,00 ft./s, 10,00 ft./s and 30,00 ft./s. La señal de voltaje precisa de 30,00 ft./s se puede usar para recalibrar o verificar el funcionamiento del transmisor.

Características clave

  • Cumpla con las disposiciones regulatorias con una unidad estándar de calibración que asegura la trazabilidad según NIST
  • Interfaz con cualquier transmisor magnético Rosemount con cables conectores
  • Simplifique el uso con puntos de velocidad fijos e interfaz intuitiva del operador