Fallback image
Rosemount 8721 Hygienic Magnetic Flow Meter Sensors

Rosemount 8721 Sensores de caudalímetro magnético higiénico

The Rosemount 8721 Hygienic Magnetic Flow Meter delivers safe, reliable performance for food, beverage, and life sciences applications with FDA‑approved materials, 3A‑compliant design, and sanitary connections for easy maintenance and inspection.

El Rosemount 8721 Sensor del caudalímetro magnético higiénico utiliza un medidor completamente soldado que está específicamente diseñado para las aplicaciones de alimentos, bebidas y ciencia natural que demandan un desempeño seguro, higiénico y confiable. Todas las superficies de contacto están construidas con materiales aprobados por la FDA y diseñados para cumplir con las normativas 3-A. Además, el modelo 8721 está disponible con una variedad de conexiones del proceso de higiene con juntas del proceso de fácil acceso para que la inspección y el mantenimiento eficientes sean sencillos.

Características clave

  • Su diseño de acero inoxidable ligero y compacto facilita su instalación
  • Confíe en los materiales aprobados por la FDA incluyendo el acabado 3-A certificado por EHEDG para uso con leche de grado A.
  • El diseño del cuerpo del medidor completamente soldado ofrece seguridad en las aplicaciones higiénicas.
  • El sensor se puede limpiar y esterilizar in situ (CIP⁄SIP) y el D.I. del sensor coincide con las tuberías de proceso para eliminar los cambios de paso difíciles de limpiar.
  • Satisfaga virtualmente cualquier requisito con una variedad de conexiones del proceso sanitario disponible.
  • Facilita la inspección y el mantenimiento con juntas del proceso de fácil acceso.
  • Recorte costos y mejore la eficiencia con un diseño sin obstrucciones que no tiene piezas móviles que requieran mantenimiento ni reparación.