Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ 8785 Calibration Standard

Estándar de calibración Rosemount 8785

The 8785 Calibration Standard is designed for use with the 8782 Slurry Transmitter. It can be used to provide an independent on-site validation of the 8782 calibration.

El estándar de calibración 8785 está diseñado para usar con el Transmisor de lodos 8782. Se puede usar para proporcionar una validación en el sitio independiente de la calibración 8782.

Características clave

  • Diseñado específicamente para trabajar con el Transmisor de lodos 8782
  • Validación en el sitio portátil e independiente de la calibración del transmisor sin necesidad de sacar el transmisor de la planta
  • Requerido para una calibración digital de internos del Transmisor de lodos 8782
  • Capacidad para validar la señal de caudal en 0 pies/s, 3 pies/s, 10 pies/s y 30 pies/s
  • Rastreabilidad de NIST para la validación de la medición de la tasa de caudal