Fallback image
 Rosemount™ 8800 Flanged Vortex Flow Meter

Caudalímetro tipo vórtice bridado Rosemount 8800

A gasket-free, non-clog meter body that eliminates potential leak points. Isolated sensors offer flow and temperature sensor replacement without breaking the process seal.

El caudalímetro tipo vórtice bridado de Rosemount 8800 ofrece confiabilidad de primera clase con un cuerpo de medidor sin juntas y sin atascos que elimina los posibles puntos de fuga, lo que se traduce en una máxima disponibilidad del proceso y menos paradas no programadas. El vórtice bridado 8800 es ideal para todas las aplicaciones, desde las de uso general hasta las más exigentes. El diseño único del 8800 ofrece un sensor aislado que elimina la necesidad de romper los sellos del proceso para el reemplazo del sensor de caudal y temperatura.

Características clave

  • Un sensor aislado permite el reemplazo en línea sin romper la junta del proceso
  • Aumente la disponibilidad de la planta, disminuya los costos de mantenimiento y elimine potenciales puntos de fuga con un diseño exclusivo del cuerpo del medidor sin empaques
  • La válvula para procesos críticos (opción CPA) proporciona un nivel adicional de garantía de seguridad al permitir a los usuarios verificar la integridad de la contención secundaria
  • Obtenga inmunidad a las vibraciones con un sensor de balance de masa y procesamiento adaptable de señal digital con filtros visuales
  • Un generador de señal interna y estándar en todos los caudalímetros simplifica la verificación de la electrónica
  • Todos los medidores están calibrados y reciben un número de calibración único
  • Certificación IEC 61508 para su uso en sistemas instrumentados de seguridad hasta SIL 3
  • Detecte cambio de fases de líquido a gas con el Smart Fluid Diagnostics