Fallback image
PROD-flow-rosemount-8800-reducer-vortex-PDP-01

Caudalímetros tipo vórtice reductores Rosemount 8800

Integral reducers that accurately measure lower flow rates while maintaining the same face-to-face dimensions as standard flanged Vortex meters.

El caudalímetro tipo vórtice reductor de tubería 8800 Rosemount utiliza la electrónica, el sensor y el medidor confiables de la serie 8800 de Rosemount mientras aprovecha los beneficios de los reductores integrales para medir con precisión caudales más bajos. Este diseño elimina el montaje en campo y evita soldar los reductores y las tuberías separados, por lo que reduce significativamente los costos de instalación y el riesgo del proyecto. Además, las dimensiones entre caras del Reductor de tubería 8800 Rosemount coinciden con las de la serie 8800 tradicional de Rosemount para ofrecer más versatilidad.

Características clave

  • Mejore el desempeño de las mediciones de baja tasa de caudal con un diseño de reductor inteligente
  • Simplifique la instalación y reduzca los costos y riesgos del proyecto con reductores incorporados que eliminan el montaje en campo
  • Dimensione el medidor sin cambios en las tuberías con las mismas dimensiones entre caras que los medidores tradicionales 8800
  • Un sensor aislado permite el reemplazo en línea sin romper la junta del proceso
  • Aumente la disponibilidad de la planta y elimine potenciales puntos de fuga con un diseño exclusivo del cuerpo del medidor sin empaques
  • La válvula para procesos críticos (opción CPA) proporciona un nivel adicional de garantía de seguridad al permitir a los usuarios verificar la integridad de la contención secundaria
  • Obtenga inmunidad a las vibraciones con un sensor de balance de masa y procesamiento adaptable de señal digital con filtros visuales
  • Un generador de señal interna y estándar en todos los caudalímetros simplifica la verificación de la electrónica
  • Ahorre tiempo y dinero, ya que no hay piezas móviles que reparar ni mantener