Fallback image
905 junction box with gas sensor & bracket

Rosemount™ 905 Caja de conexiones

The Rosemount™ 905 Junction Box delivers rugged, reliable field wiring for remote gas detection, built to perform in extreme temperatures and harsh industrial

La Rosemount 905 Caja de conexiones está diseñada para pedirse como artículo independiente. Esta caja de conexiones está concebida para emparejarse con un Rosemount 925FGD Detector de gas fijo de montaje remoto.

Características clave

  • Disponible en aluminio de bajo contenido en cobre o acero inoxidable