Caudalímetro de gas natural Rosemount™ 9175 (obsoleto)
Características clave
- Maximice el tiempo de producción al realizar rápidamente cambios e inspecciones en la placa sin retirar el accesorio de la línea
- La solución se recibe completa, ensamblada y configurada, reduciendo el tiempo y los costos de la instalación en sitio
- Evite las fugas de gas sin necesidad de extender la brida al realizar cambios e inspecciones en la placa
- Obtenga concentricidad de acuerdo con los estándares más recientes de AGA 3/API 14.3 para una medición uniforme y precisa
- Modelos aceptados por la Oficina de Administración de Tierras que garantizan el cumplimiento normativo y simplifican la inspección