Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount 925FGD Gas Detector

Detector de gases fijo Rosemount™ 925FGD

El detector de gas utiliza tecnología infrarroja no dispersiva para detectar de forma temprana fugas de gas combustible.

El Rosemount 925FGD es un detector de gases combustibles fijo que utiliza tecnología infrarroja no dispersiva para ofrecer una detección temprana de fugas de gases en procesos industriales y áreas clasificadas. Diseñado para la monitorización de gases combustibles, combina el sensor de gas Rosemount 625 con la comunicación por sensor inteligente para respaldar un desempeño estable, un mantenimiento simplificado y una integración fiable en los sistemas de seguridad de la planta. El detector está aprobado según las normas de desempeño más recientes en áreas clasificadas y para uso en todo el mundo.

Características clave

  • El transmisor admite una amplia gama de sensores de gases combustibles y reconoce automáticamente un sensor recién instalado al cargar su perfil de configuración específico, lo que simplifica la puesta en marcha.
  • La comunicación digital continua entre el sensor de gas y el transmisor ayuda a ofrecer una protección estable y precisa con tiempos de respuesta rápidos, incluso a grandes distancias de separación.
  • El Rosemount 925FGD ofrece detección de gases combustibles de alto desempeño con gran precisión, tiempo de respuesta, intervalo de temperatura funcional y características de corrimiento del cero.
  • La protección de ingreso IP66 respalda un funcionamiento fiable en entornos industriales exigentes.
  • Los sensores de gas precalibrados se conectan fácilmente al transmisor y pueden calibrarse en fábrica para butano, propano, metano, etileno o etano para respaldar la flexibilidad de la aplicación.
  • La calibración del sensor fuera de línea puede ayudar a reducir el tiempo de mantenimiento en campo y a agilizar la planificación de los reemplazos.