Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ 928 Wireless Gas Monitor

Monitor de gases inalámbrico Rosemount™ 928

Wireless gas monitor detects combustible or toxic gas leaks in remote areas, enhancing worker safety with early leak detection. It integrates with WirelessHART® and eliminates wiring, using a tool-less, hot-swappable smart sensor module for easy setup.

El monitor de gas inalámbrico Rosemount 928 detecta el sulfuro de hidrógeno (H2S), monóxido de carbono (CO), y agotamiento de oxígeno (O2) en las aplicaciones remotas que antes eran muy complejas y costosas de monitorizar. Este sistema de monitorización inalámbrico de gases tóxicos mejora la seguridad de los trabajadores por medio de la detección temprana de fugas de gas. Se integra de forma sencilla con la tecnología WirelessHART® y elimina la necesidad de un cableado costoso. El monitor de gas inalámbrico Rosemount 928 se conecta fácilmente al sensor de gas universal Rosemount 628 que consta de un módulo del sensor inteligente sin herramientas de intercambio en caliente.

Características clave

  • El módulo del sensor electroquímico intercambiable en caliente con diagnóstico de fin de vida útil puede instalarse en el campo sin necesidad de herramientas
  • El módulo de alimentación de litio-cloruro de tionilo, reemplazable e intrínsecamente seguro, tiene más de dos años de vida útil y puede cambiarse fácilmente en el campo en áreas clasificadas.
  • La tecnología WirelessHART es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %
  • La instalación sencilla e intuitiva permite un método rápido para agregar la monitorización de seguridad de fugas de gas sin el costo de cableado
  • Monitorización de fugas de gas de alto rendimiento comparable a los monitores de fugas de gas con cable convencionales, con una precisión de ±3 ppm o el 10 % de la lectura, lo que sea mayor