Fallback image
Rosemount 935 Open Path Gas Detectors

Rosemount™ 935 Detector de gases combustibles de ruta abierta

Continuously monitors hydrocarbon gases in harsh environments using infrared technology, with long-range detection up to 660 ft (200 m).

El detector de gases combustibles de ruta abierta Rosemount 935 proporciona una monitorización continua de gases de hidrocarburo, incluso en entornos exigentes donde el polvo, la niebla, la lluvia, la nieve o la vibración pueden ocasionar oscurecimiento en grandes cantidades. Este detector de gases combustibles utiliza tecnología infrarroja y tiene una detección de largo alcance de hasta 660 ft (200 m). El detector de gases combustibles de ruta abierta Rosemount 935 cuenta con aprobaciones internacionales que incluyen ATEX, IECEx, FM/FMC, INMETRO, TR CU y SIL 2 (TÜV).

Características clave

  • Tiempo de respuesta precisa y de alta velocidad ( Alta inmunidad a alarmas falsas
  • Ópticas calefaccionadas para uso en ambientes extremos
  • Registrador de datos incorporado (registra hasta 100 eventos)
  • Diagnósticos en tiempo real
  • Sensibilidad cruzada reducida
  • Valores del gas calibrados en fábrica para una mayor precisión