Fallback image
Rosemount 936 555x555 (1)

Detector de gases tóxicos de ruta abierta Rosemount™ 936

Provides H₂S or NH₃ monitoring in harsh environments with UV technology and long-range detection up to 200 ft (60 m). Maintains performance in dust, fog, rain, snow, or vibration.

El detector de gases tóxicos de ruta abierta Rosemount 936 proporciona una monitorización continua de gases de sulfuro de hidrógeno (H2S) o gases de amoniaco (NH3), incluso en entornos exigentes donde el polvo, la niebla, la lluvia, la nieve o la vibración pueden causar una reducción considerable de la señal. Este detector de gases tóxicos utiliza la tecnología ultravioleta y tiene una detección de largo rango de hasta 200 ft (60 m). El detector de gases tóxicos de ruta abierta Rosemount 936 cuenta con aprobaciones internacionales que incluyen ATEX, IECEx, FM/FMC, INMETRO, TR CU y SIL 2 (TÜV).

Características clave

  • Alta inmunidad a alarmas falsas
  • Ópticas calefaccionadas para uso en ambientes extremos
  • Registrador de datos incorporado (registra hasta 100 eventos)
  • Diagnósticos en tiempo real
  • Sensibilidad cruzada reducida
  • Valores del gas calibrados en fábrica para una mayor precisión