Fallback image
Rosemount™ 965 Flame Detector

Detector de llamas Rosemount™ 965

Este detector de llamas usa cuatro sensores IR para analizar incendios de hidrocarburos y distingue las llamas de la radiación de fondo para reducir las falsas alarmas hasta 150 pies.

El detector de llamas IR multiespectro Rosemount™ 965 con tecnología QuadSense™ utiliza cuatro sensores IR para detectar de forma fiable incendios en gases y líquidos de hidrocarburos, al tiempo que minimiza las falsas alarmas. Ofrece detección de llamas de hasta 150 pies (45 m), cuenta con cinco niveles de sensibilidad ajustables y garantiza un funcionamiento seguro en entornos industriales peligrosos y no peligrosos, lo que lo hace ideal para sistemas industriales de seguridad y protección contra incendios.

Características clave

  • Certificado para áreas clasificadas (solo modelo antideflagrante)
  • Calibrado en fábrica para uso de por vida
  • Prueba integrada (BIT) infrarroja para la verificación continua de la integridad del sistema óptico y de la electrónica
  • Un registrador interno de eventos
  • Opción de cableado universal para un proceso de pedidos simplificado
  • Múltiples opciones de salida para una máxima compatibilidad con infraestructuras estándares