Fallback image
Rosemount™ CVU Conductivity Validation Unit

Unidad de validación de conductividad Rosemount™ CVU

Portable, NIST‑traceable unit for validating high‑purity water conductivity, exceeding USP accuracy requirements and enabling easy, reliable calibration in pharma, semiconductor, and utility systems.

Obtenga documentación precisa sobre el procedimiento estándar de operación de la calidad del agua de alta pureza con el Rosemount Analytical CVU Unidad de validación de conductividad. Calibrado en lazo según los estándares de trazabilidad NIST, este instrumento ayuda a cumplir con los requisitos de validación y supera los requisitos de exactitud USP2. Esta CVU es ideal para aplicaciones en las que la calibración de un sensor de conductividad contra una solución estándar no es práctica y es una herramienta adecuada para las industrias farmacéutica, de semiconductores y de servicios públicos.

Características clave

  • Incluye documentación precisa sobre el procedimiento estándar de operación de la calidad del agua de alta pureza.
  • Calibración de lazo según los estándares de trazabilidad NIST con certificación de calibración para ayudar a cumplir los requisitos de validación.
  • Excede los requisitos de precisión USP2 para asegurar una documentación de proceso confiable.
  • Ofrece una selección de compensación de materia prima o de temperatura para diversas aplicaciones.
  • Diseñado para la compensación de la temperatura de agua ultrapura o de los cationes.
  • Diseñado con dos salidas aisladas configurables para procesar conductividad o temperatura.
  • Maletín de protección robusto y portátil con cerradura que ofrece protección al instrumento durante el transporte.
  • Instrumento fácil de usar que incluye todo el cableado y la tubería necesarios para una conexión sencilla a los sistemas de agua.
  • Incluye el analizador Rosemount 1056 y una celda de paso de acero inoxidable modelo 404-11-17 con una constante de celda de 0,01/cm.