Fallback image
Rosemount™ CCO 5500 Carbon Monoxide (CO) Analyzer

Analizador de monóxido de carbono (CO) CCO Rosemount™ 5500

El analizador de monóxido de carbono (CO) CCO 5500 utiliza la espectroscopía de absorción infrarroja para medir de forma continua la concentración de CO en gases de combustión. La fuente infrarroja se monta directamente en el ducto o la pila de gases de combustión, del lado opuesto al receptor. La fuente irradia la energía infrarroja a través de un pulsador, por el ducto y hacia el receptor. El receptor emplea la correlación de filtro de gas y el filtro óptico de paso de banda angosta con dos detectores de estado sólido para determinar la absorción de radiación mediante el CO en el gas de combustión.

Características clave

  • El detector resistente piroeléctrico de litio-tantalita permite una medición de CO estable y muy sensible
  • Calibración estándar opcional, disponible para garantizar la confiabilidad de la información del proceso sin gas de calibración
  • Medición representativa por el ducto con errores de estratificación limitados
  • Las mediciones pueden visualizarse en ppm, mg/m3, mg/Nm3 (normalizadas)