Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ CT2211 Aerosol Microleak Detection System

Sistema de detección de microfiltraciones en aerosoles del Rosemount™ CT2211

The Rosemount CT2211 Aerosol Microleak Detection System uses QCL technology for real-time, inline leak testing at up to 600 cans per minute.

El sistema de detección de microfiltraciones en aerosoles Rosemount™ CT2211 es un comprobador de fugas en línea automatizado que utiliza la tecnología de QCL (láser de cascada cuántica) para detectar y rechazar latas de aerosol con fugas en tiempo real sin interrumpir la línea de producción. El Rosemount CT2211, certificado para su uso como alternativa al baño de agua, mejora la productividad y la eficacia al proporcionar pruebas de fugas en latas de aerosol al 100 % a velocidades de hasta 600 latas por minuto. El sistema cumple plenamente las normas y reglamentos del sector, incluidas las normas UN, ADR, DOT, FEA y BAMA, y proporciona una detección altamente selectiva y sensible de una amplia variedad de propelentes, independientemente del tamaño, la forma o los materiales de las latas.

Características clave

  • Mejore la productividad con la monitorización y detección totalmente automatizadas y en línea de fugas en latas de aerosol en tiempo real sin detener la línea de producción.
  • Garantice la calidad y evite la retirada de productos gracias a la inspección del 100 % de cada lata, el tiempo de respuesta instantáneo y la retirada únicamente del producto no conforme.
  • Evite un cuello de botella en la producción con un funcionamiento a alta velocidad y una detección altamente sensible de un amplio rango de propelentes a una velocidad de hasta 600 latas por minuto.
  • Garantice el cumplimiento de la normativa con un sistema certificado para su uso como alternativa a la prueba de baño maría
  • Sin necesidad de calibración ni piezas móviles, lo que simplifica el mantenimiento
  • Pase de prácticas de mantenimiento reactivas a proactivas con diagnósticos continuos de la condición.
  • La interfaz del operador local intuitiva y los análisis predefinidos proporcionan información práctica y visibilidad de las cantidades de los lotes y las tasas de rechazo para optimizar el control de procesos.
  • Certificado ATEX zona 2 y Clase 1 División 2 para uso en entornos peligrosos y con gases explosivos