Fallback image
Product Image

Analizador de gas OEM reforzado Rosemount™ CT4000

The Rosemount CT4000 uses built-in QCL technology to measure NO, NO2, SO2, CH4, H2O, CO, and CO2 in ambient temperatures up to 70°C and gas temperatures to 190°C, enabling precise monitoring across

El Rosemount CT4000 de Emerson utiliza tecnología incorporada Tecnología de láser de cascada cuántica (QCL, por sus siglas en inglés) para supervisar los niveles de NO, NO2, SO2, CH4, H2O, CO y CO2 en ambientes de hasta 70 °C (158 °F) y temperaturas de gas de 190 °C (374 °F). Este sistema se puede usar en aplicaciones como la monitorización de emisiones marinas, la monitorización de emisiones de centrales eléctricas, el manejo de motores, las herramientas de combustión de motores, el manejo del estado de los motores y la comercialización de carbón.

Características clave

  • Tecnología de láser de cascada cuántica (QCL)
  • Mide hasta ocho componentes de manera simultánea
  • Temperatura ambiente de –20 °C a +70 °C (–4 °F a 158 °F)
  • Temperaturas de gas de hasta 190 °C (374 °F)
  • Configuración modular de hasta cuatro láser
  • Sin piezas móviles, bajo costo de mantenimiento