Fallback image
Rosemount™ CT5100-X1-C Continuous Gas Analyzer

Analizador de gas continuo Rosemount™ CT5100-X1-C

A laser gas analyzer with an inbuilt sample handling system (SHS), developed for process gas analysis and emissions monitoring in corrosive gas streams where cold spots must be completely eliminated.

El analizador de gas continuo Rosemount CT5100-X1-C de Emerson es un analizador de gas láser que tiene un sistema integrado de manipulación de muestras (SHS), desarrollado para el análisis gas de proceso y monitoriza emisiones en corrientes de gas corrosivas donde usted debe eliminar completamente los puntos fríos. El CT5100-X1-C combina las tecnologías Quantum Cascade Laser (QCL) y Tunable Diode Laser (TDL) para proporcionar una medición rápida, directa y altamente selectiva de múltiples componentes de gas simultáneamente. El equipo puede albergar hasta 6 láseres para medir hasta 10 componentes en tiempo real a temperaturas de hasta 190 °C o 374 °F. El SHS integrado lo convierte en un analizador de gas independiente, lo que reduce en gran medida el costo y la complejidad de la instalación.

Características clave

  • Analizador de gas potente de tecnología láser con sistema integrado de manipulación de muestras
  • Analiza corrientes de gas corrosivas hasta 190 °C/374 °F, mantiene la integridad de la muestra y reduce la complejidad de la instalación.
  • Detección en tiempo real de hasta diez gases simultáneamente
  • Mediciones de gas precisas y sensibles
  • Excelente linealidad de respuesta y repetibilidad
  • Cambios bajos a largo plazo, lo que minimiza los intervalos de calibración
  • Bajo mantenimiento y costos durante la vida útil
  • Informes continuos de diagnóstico de la condición
  • Procesador ARM incorporado para un funcionamiento completamente autónomo
  • La interfaz del usuario en el panel frontal intuitiva y simple permite el acceso a todas las funciones del instrumento
  • Configuración modular intercambiable para hasta seis láseres