Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ CT5400 Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ CT5400 Analizador de gas continuo

The Rosemount CT5400 delivers advanced gas analysis with a modular QCL/TDL design.

El Rosemount CT5400 Analizador de gas en continuo de Emerson es un analizador híbrido basado en láser diseñado para aplicaciones de procesamiento de gas y monitorización de emisiones. Combinando las tecnologías de láser de cascada cuántica (Quantum Cascade Laser, QCL) y láser de diodo sintonizable (Tunable Diode Laser, TDL), el Rosemount CT5400 amplía el análisis de gases al rango del infrarrojo cercano y medio, lo que le permite cubrir muchas especies gaseosas mediante un método espectroscópico intrapulso único. Esta técnica permite la detección en tiempo real de hasta diez gases diferentes simultáneamente en un único instrumento, lo que reduce el costo de inversión, el espacio ocupado y la complejidad operativa, al tiempo que proporciona un tiempo de respuesta rápido y análisis de gases por debajo de las partes por millón.

Características clave

  • Detección en tiempo real de hasta diez gases simultáneamente
  • Mediciones de gas precisas y sensibles
  • Rangos dinámicos mejorados desde sub ppm hasta niveles porcentuales
  • Excelente linealidad de respuesta y repetibilidad
  • Cambios bajos a largo plazo, lo que minimiza los intervalos de calibración
  • Bajo mantenimiento y bajos costos durante la vida útil
  • Informes continuos de diagnóstico de la condición
  • Procesador ARM incorporado para un funcionamiento completamente autónomo
  • La interfaz del usuario en el panel frontal intuitiva y simple permite el acceso a todas las funciones del instrumento
  • Configuración modular intercambiable para hasta seis láseres