Fallback image
Rosemount CX2100 In Situ Oxygen Analyzer Remote Mount

Analizador de oxígeno in situ 1Rosemount™ CX2100

The CX2100 makes maintenance safer and easier with a large, customizable display, multi-language interface, and flame safety interlock.

Más seguro, rápido y duradero. Acelere las tareas de mantenimiento con la interfaz LOI fácil de usar, que ofrece una pantalla principal más grande y configurable, además de un menú protegido por contraseña más sencillo de navegar en siete idiomas a elección. Mejore la seguridad con la función de interruptor de seguridad contra llamas del CX2100 que desactiva el calentador cuando se detecta una llama o con la opción de configuración de visualización remota que ayuda a reducir el tiempo del personal técnico en áreas clasificadas. Accesorios opcionales que le ayudan a optimizar el dispositivo según su aplicación, como el protector de sonda resistente a la abrasión, la funda de protección de montaje para la sonda y una amplia gama de repuestos, incluidos sensores de O₂ y difusores de acero inoxidable, cerámica o Hastelloy, para adaptarse a las necesidades de temperatura del proceso.

Características clave

  • Nueva LOI traducida a siete (7) idiomas con pantalla más grande, estructura de menús más fácil de navegar, posibilidad de configurar la pantalla principal para mostrar diferentes variables y protección por contraseña.
  • La opción de configuración remota de la LOI permite acceder fácilmente a los datos y protege al personal al reducir su tiempo en áreas clasificadas.
  • Las celdas de oxígeno Rosemount cuentan con perlas catalíticas resistentes a contaminantes para una vida útil más prolongada. Hay celdas para oxígeno de alto contenido de azufre disponibles para aplicaciones con suciedad.
  • El diseño de conexión rápida permite reemplazar el cuerpo de la sonda con rapidez y minimizar el tiempo de inactividad.
  • La función de verificación de calibración mide la desviación del valor de medición de oxígeno desde la última calibración para cumplir con las normas regulatorias.
  • El dispositivo incluye un registrador de datos integrado, registros de calibración y de eventos, útiles para informes normativos:
    • El registro de calibración puede almacenar 20 eventos, accesibles por HART o LOI.
    • El registro de eventos puede almacenar 50 eventos, accesibles mediante HART. Se pueden consultar las últimas 20 entradas de eventos con la LOI.
    • El registro de auditoría almacena 100 eventos.
    • El historiador de datos guarda datos cada 30 segundos y almacena hasta 30 días de información.
  • El interruptor de seguridad contra llamas desactiva el calentador cuando se detecta una llama para mayor seguridad.
  • El transmisor cuenta con aprobación para ubicaciones clasificadas Clase 1 División 1.