Fallback image
Product Image

Sistema de medición de cloro libre Rosemount™ FCL

Free Chlorine Measuring System includes a transmitter (Rosemount 56 or 1056), a 499ACL Free Chlorine Sensor, a pH sensor (if needed), and a flow controller.

El sistema de medición de cloro libre Rosemount FCL mide el cloro libre en agua dulce. El sistema de cloro libre incluye un transmisor (Rosemount 56 o Rosemount 1056), un sensor de cloro libre Rosemount 499ACL, un sensor de pH (si es necesario) y un controlador de caudal de cabezal constante. El transmisor y el controlador de caudal se montan en una placa posterior, mientras que los cables del sensor Variopol (VP) de desconexión rápida están cableados previamente en el transmisor, para que la instalación y el encendido sean rápidos y sencillos.

Características clave

  • El sistema completo incluye sensor de cloro libre, cable de conexión, transmisor y controlador de caudal (sensor de pH, si se selecciona)
  • La corrección continua de pH elimina los molestos y costosos reactivos y los problemáticos sistemas de acondicionamiento de muestras
  • Mide el cloro libre en muestras que tienen un pH máximo de 9,5
  • Disponible en una selección de dos transmisores de líquido repletos de funciones