Fallback image
rosemount fid hydrocarbon analyzer

Analizador de hidrocarburos FID NGA 2000 de Rosemount™

El módulo analizador de hidrocarburos FID NGA 2000 es el primer analizador de hidrocarburos totalmente modular de la industria. Es una unidad independiente, completa con detector y sistema electrónico. Diseñado para mediciones continuas de concentración de gas de hidrocarburos, el módulo analizador FID NGA 2000 ofrece exactitud de medición, confiabilidad, facilidad de uso, mantenimiento simplificado, capacidad de comunicación avanzada y flexibilidad sin precedentes.

Características clave

  • Respuesta rápida-90 % de la escala completa en 1 segundo
  • Ignición automática de llama en condiciones seguras
  • Corte de seguridad independiente integrado
  • Diseñado para cumplir con las normas NFPA 496 para la purga continua de dilución y el corte de combustible automático
  • Estabilidad mejorada y radio de ruido en la señal
  • El diseño modular permite un montaje personalizado cerca de la fuente de muestras
  • Incluye como norma la medición del caudal de muestra
  • Diseñado para cumplir con los requisitos de seguridad
  • Excelente tiempo de respuesta, exactitud, facilidad de servicio y mantenimiento