Simulador de llama Rosemount™
El simulador de llama emite radiación UV/IR en un patrón de incendio para probar detectores de llama de forma segura, sin llamas abiertas.
Características clave
- Se utiliza para el mantenimiento y las pruebas de los detectores de llama Rosemount 975
- Activación del detector de llamas de largo alcance: a un alcance de hasta:
- 40 pies (12 m) para los simuladores de llama FS-HR-975 y FS-IR-975
- 20 pies (6 m) para el simulador de llama FS-UVIR-975
- Costes de mantenimiento reducidos con fácil acceso para probar detectores en lugares difíciles de alcanzar, desde el nivel del piso/cubierta sin necesidad de andamios o escaleras
- Altamente portátil: para operación manual por un solo operador
- Incluye batería recargable
- Funciona durante al menos 1000 pruebas antes de que sea necesario recargar la batería