Fallback image
Rosemount Incus Ultrasonic Gas Leak Detector

Detector de fugas de gas por ultrasonido Incus de Rosemount™

This product uses sensitive acoustic sensors to monitor wide areas for ultrasound from pressurized gas leaks.

El detector de fugas de gas por ultrasonido Incus de Rosemount utiliza cuatro sensores acústicos ultrasensibles para monitorear constantemente áreas amplias que detectan ultrasonidos generados por la liberación de gas presurizado. Idealmente apto para monitorear entornos ventilados en exteriores, el detector de fugas de gas por ultrasonido fue diseñado para soportar las condiciones más extremas y no se ve afectado por inclemencias climáticas, viento, dirección de la fuga, estratificación o dilución de gas.

Características clave

  • Respuesta instantánea a todas las fugas de gas (gases tóxicos, combustibles o inertes)
  • No se requiere calibración
  • Los cabezales de detección cuádruples ofrecen el rango de detección más amplio disponible en el mercado: de 2 a 40 metros (7 a 130 pies)
  • Ninguno de los sensores acústicos tiene piezas móviles, por lo que no se desgastan, desvían ni necesitan reemplazarse bajo condiciones normales de funcionamiento
  • Funciona en temperaturas extremas: de -40 ºC a 85 ºC (-40 ºF a 185 ºF)
  • Autocomprobación electrónica automatizada que ofrece una operación a prueba de fallas
  • 4–20 mA, analógica o escalonada, y protocolo de comunicación HART™
  • Certificado para usarse en áreas clasificadas
  • Las demoras programables muestran en pantalla fuentes de alarmas intermitentes no deseadas