Fallback image
rosemount io box

Caja de E/S Rosemount™

The Rosemount I/O Box connects marine tank monitoring systems with SCU, ship computers, and load calculators. It supports serial interfaces and galvanic isolation.

Conecte los componentes de monitorización de sus tanques marítimos con la caja de E/S Rosemount (IOB). Se integra con la unidad de suministros y comunicaciones (SCU), así como con otros equipos, como la computadora principal de su buque y la calculadora de carga. Utiliza una interfaz de serie y funciona con una amplia gama de entradas y salidas digitales y analógicas. La IOB ofrece aislamiento galvánico entre la unidad de las estaciones de trabajo y otros equipos. Cuando se requiere, también proporciona una conversión de interfaz para RS-232, RS-422 y RS-485.

Características clave

  • Incluye relés de falla del sistema y alarma común.
  • Ofrece aislamiento galvánico entre la unidad de las estaciones de trabajo y otros equipos.
  • Conecta la unidad de estaciones de trabajo con la unidad de suministro y comunicaciones (SCU) y con otros equipos como la computadora principal del buque, la calculadora de carga y un amplio rango de entradas y salidas digitales y analógicas.
  • Ofrece conversión de la interfaz para RS-232, RS-422 y RS-485.
  • Cumple los requisitos de todas las principales sociedades de clasificación marítimas