Fallback image
rosemount io link

IO-Link Masters de Rosemount™

Rosemount IO-Link Masters facilitate data exchange between IO-Link devices and automation systems. Available in 4 or 8 port configurations with EtherNet/IP or PROFINET interfaces.

IO-Link Masters de Rosemount permite el intercambio de información entre los transmisores o dispositivos compatibles con IO-Link y un sistema de automatización. Escoja entre las configuraciones de cuatro u ocho puertos, así como entre las interfaces EtherNet/IP o PROFINET. Una clasificación de protección contra ingreso IP69K garantiza la confiabilidad de datos, incluso en las aplicaciones de alimentos y bebidas más exigentes.

Características clave