Fallback image
Rosemount™ JuniorSonic 3412 Two-Path Gas Ultrasonic Flow Meter Family (Obsolete)

Caudalímetro ultrasónico de gas de dos vías Rosemount™ JuniorSonic 3412

Ideal para la asignación y medición de verificación, el caudalímetro ultrasónico de gas de dos vías completamente redundante Rosemount JuniorSonic™ 3412 combina un diseño de vía de doble salto con la poderosa electrónica serie 3410 que garantiza una solución superior de medición no fiscal. Este medidor rentable es tolerante a los gases húmedos e incluye transductores reforzadosRosemount T-21 que están diseñados para las aplicaciones de gas húmedo, enriquecido y/o sucio para un desempeño confiable y duradero. El innovador software MeterLink™ garantiza a los operadores un acceso fácil al diagnóstico generado por el medidor para la detección en tiempo real de las alteraciones del caudal.

Características clave

  • Elimine virtualmente la caída de presión en incrementos y reduzca los costos energéticos con un diseño de abertura completa del medidor Mejore las prácticas de mantenimiento y reduzca los costos sin piezas internas móviles Detecte las turbulencias del caudal en tiempo real con la electrónica ultra rápida Rosemount serie 3410 para minimizar la incertidumbre Supervise el análisis de caudal y reciba una vista intuitiva de la condición del medidor con el software MeterLink™ integrado Mejore el rendimiento a largo plazo en condiciones adversas con los robustos transductores Rosemount T-21
  • El módulo de transformador reemplazable en campo simplifica el mantenimiento y maximiza el tiempo de actividad Reduzca los errores manuales con los cálculos automáticos de la compresibilidad de AGA 8 y velocidad del sonido según AGA 10 Aumente las E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 con hasta seis salidas de frecuencia o digitales