Fallback image
Rosemount™ 105P Standard Liquid Panel Systems

Sistemas de paneles estándares para líquidos Rosemount™ 105P

Los paneles estándares para líquidos de Rosemount™ ofrecen sistemas integrados de análisis de líquidos que ayudan a los operadores a obtener mediciones precisas y fiables más rápido, sin instalaciones complejas ni acondicionamiento de muestras costoso.

El sistema de paneles estándares para líquidos Rosemount™ 105P está prediseñado para simplificar la instalación, reducir el riesgo de arranque y proporcionar una monitorización fiable en aplicaciones de agua industriales y municipales. Cada panel fácil de pedir integra sensores, transmisor, control de flujo y hardware de montaje en un sistema estandarizado diseñado para admitir la medición sin reactivos de parámetros clave, como pH, ORP, cloro, flúor y amoníaco.

Características clave

  • Panel individual fácil de pedir - Admite hasta dos sensores en un sistema preconfigurado y optimizado.
  • Medición sin reactivos - Disminuye los costes operativos y reduce el mantenimiento de rutina.
  • Compatibilidad con varios parámetros - Configurable para pH, ORP, flúor, amoníaco y cloro, con una arquitectura diseñada para expandirse en mediciones adicionales.
  • Diseño preparado para el futuro - Listo para soportar las tecnologías de sensores de última generación y las configuraciones cambiantes de los clientes.
  • Arranque más rápido, menor riesgo - Los sensores, el transmisor y el control de flujo integrados en fábrica eliminan las conjeturas del montaje en el campo.