Fallback image
Product Image

Sensor de presión MAS2600

Designed for both internal and external mount on tanks. Its titanium construction ensures durability, while the programmable amplifier offers flexible range settings for precise measurements.

Obtenga una medición exacta del nivel y la succión del tanque marítimo con el sensor de presión MAS2600. Este sensor está diseñado para ser instalado dentro o fuera de la parte superior o de los laterales de los tanques, por lo cual es muy versátil para sus necesidades. Completamente soldado, sin juntas ni empaques, en una carcasa de titanio con un diafragma de titanio, el sensor es de diseño robusto, muy duradero y sumergible (IP68). El amplificador programable permite rangos de 0,2 a 35 mH2O

Características clave

  • Carcasa y diafragma de titanio.
  • Resistente al agua de mar, los hidrocarburos y los químicos.
  • Programable de 0,2 a 35 mH²O.
  • Fuerte, liviano y muy resistente a la corrosión.
  • Aprobado por todas las principales sociedades de clasificación marítimas.
  • Una amplia variedad de opciones de instalación para que el transmisor sea apto para todo tipo de tanques.
  • Apto para la instalación en prácticamente cualquier aplicación de medición en tanques.
  • Diseñado y aprobado para entornos marinos adversos.
  • Completamente soldado, sin juntas ni necesidad de empaques.