Fallback image
Rosemount™ MIF-61 Multi-Instrument Flange

Brida multiinstrumento del Rosemount™ MIF-61

Versatile multi-instrument flange for precise level, pressure, and temperature measurements. Ideal for LNG/LPG fuel tanks, ensuring safety & compliance in extreme conditions.

Para cumplir con las regulaciones sobre emisiones, muchos buques están comenzando a utilizar gas natural líquido (GNL) o gas de petróleo licuado (GPL) como su principal fuente de combustible debido a sus bajas emisiones de azufre. Sin embargo, este cambio plantea desafíos a la hora de encontrar un proveedor marino que ofrezca una solución completa para dispositivos de medición de nivel, presión y temperatura capaces de funcionar en condiciones extremas. Esta completa solución de brida única multiinstrumento se puede configurar para satisfacer las necesidades de una futura aplicación de tanques de combustible, al garantizar operaciones seguras y de cumplimiento.

Características clave

  • Todos los instrumentos en la misma brida facilitan al ingeniero de diseño la creación del diseño del tanque
  • Contar con la misma herramienta de configuración facilita la configuración de todos los instrumentos de forma rápida y sencilla
  • Tener el mismo proveedor para todos los instrumentos y la brida reduce la complejidad del proveedor
  • Diseñado para que se realice el mantenimiento sin comprometer la integridad del tanque
  • Hasta 30 veces más potencia en superficie que un radar tradicional sin contacto con dos cables
  • Inmune a la pérdida inmediata de energía
  • Las configuraciones de bloquear y purgar y de dos válvulas aíslan el instrumento y ofrecen capacidades de drenaje/venteo
  • Cada sensor de temperatura tiene su propio transmisor dedicado para garantizar un funcionamiento confiable y seguro