Fallback image
rosemount mlt3

Analizador de gas continuo Rosemount™ MLT3 (obsoleto)

Este producto ahora está obsoleto. La documentación y los planos pertinentes están disponibles a continuación.
Comuníquese con su representante local de Emerson para satisfacer sus necesidades de medición.

Características clave

  • Analizador de componentes múltiples con capacidad para varios canales
  • NDIR: Sensor de microcaudal o detector de estado sólid
  • NDUV/VIS: diodo al vacío
  • O2: sensor de oxígeno paramagnético de respuesta rápida o electroquímico de gran estabilidad
  • Cuatro rangos por canal
  • Relación dinámica de autorrango 1:10 o más (hasta 1:250)
  • Autocalibración a través de un bloqueo interno o externo de la válvula, E/S controladas, interfaz serial, red o programación por tiempo
  • Estabilidad de span y cero por autoajuste del cero y control de ganancia automática sin gas de span
  • Bancos controlados con termostato (estándar 55 °C, opción hasta de 120 °C)
  • Compensación de presión barométrica o de proceso
  • Medición del caudal de muestra
  • Rangos suprimidos para O2, H2, CO2 y N2O