Fallback image
Product Image

Rosemount™ NGA 2000 CLD Módulo analizador de NO y NOx

El módulo analizador NO/NOx Rosemount Analytical NGA CLD de Emerson fue el primer analizador modular de quemiluminiscencia de la industria. Es una unidad independiente, completo con un detector y sistema electrónico. El diseño modular permite una fácil integración del sistema. El módulo del analizador CLD puede ser un instrumento de análisis "autónomo" con la adición de nuestra plataforma y módulo de entrada/salida (E/S) o se puede integrar en una red sofisticada de análisis de múltiples componentes.

Características clave

  • El detector de estado sólido enfriado termoeléctricamente garantiza estabilidad alta
  • El diseño modular ofrece flexibilidad de expansión del montaje y del sistema
  • Rápida respuesta-90 % de la escala completa en 1 segundo
  • Cuatro rangos que puede seleccionar el usuario desde 0 hasta 10,000 ppm
  • El ozonificador automatizado se cierra si hay pérdida de presión de aire
  • Control remoto y calibración automática
  • Capacidades de diagnóstico en línea
  • Convertidor eficaz de NO2 de carbón vitrificado sin interferencias
  • Facilidad de mantenimiento
  • Estabilidad mejorada gracias al detector de estado sólido (fotodiodo de silicona)