Fallback image
rosemount nga 2000 cld

Rosemount™ NGA 2000 HFID Módulo de analizador de hidrocarburos totales con calentamiento

El módulo de analizador NGA 2000 HFID de Hidrocarburos con calentamiento utiliza tecnología de detección de ionización de llama (FID) para medir en forma continua la concentración de hidrocarburo total en gas de muestra a cualquier temperatura seleccionable entre 200 ºF y 400 ºF. El diseño modular permite una fácil integración del sistema, expansibilidad y flexibilidad.

Características clave

  • Analizador térmico diseñado para operar de 200 °F a 400 °F
  • Elimina la pérdida de hidrocarburos debido a la condensación
  • Ciclo automático seguro de purga e ignición de llama
  • Cierre automático de seguridad del combustible del quemador
  • Respuesta rápida - 90 % de la escala completa en un período de 1,5 segundos
  • Control remoto y calibración automática
  • Diagnósticos en línea
  • Cumple con las regulaciones de NFPA 496 para purga de dilución continua
  • El diseño de seguridad independiente del software crea un sistema de cierre completamente confiable para la seguridad de la planta y del personal