Fallback image
Product Image

Analizador de oxígeno y combustibles para áreas peligrosas Rosemount™ OCX8800

It reliably detects oxygen and combustibles in hazardous gases at concentrations at temperatures up to 2600°F (1427°C), ensuring accurate readings and safety in hazardous environments.

Analizador de oxígeno y combustibles para áreas peligrosas Rosemount™ OCX8800 ofrece una medición continua y precisa del remanente de oxígeno y combustibles en los gases de combustión de un proceso de combustión en áreas peligrosas. El sensor de óxido de circonio, probado y reconocido a nivel mundial, es la base para la medición de oxígeno. Este, junto con el sensor de combustibles, puede detectar concentraciones de oxígeno y combustibles en los gases de combustión con temperaturas de hasta 2600 °F (1427 °C).

Características clave

  • Medición de oxígeno y combustibles en un diseño de transmisor unificado y fácil de instalar
  • Sensores reemplazables en el campo
  • Compatible con HART®, FOUNDATION® Fieldbus y AMS/PlantWeb®
  • El ciclo de purga de aire mejora la calibración y la eficacia de la celda
  • Panel de calibración automática integrado de fábrica, opcional
  • El filtro interno y filtros adicionales in situ reducen los intervalos de mantenimiento
  • Ubicación peligrosa, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones