Fallback image
rosemount otg 51

Rosemount™ OTG 51 Medidor de tanques con alarma de sobrellenado

Protect your vessel with a radar-based overfill alarm system that adapts to changing safety rules, runs continuous self-checks, and ensures compliance with IMO and class requirements.

Asegúrese de que su tanque cumpla con las normas actuales de seguridad y ambientales con el Rosemount OFC (control de desbordamiento). Este sistema montado en el tanque, integrado pero independiente y basado en el radar cumple con las interpretaciones de clase individuales de las reglas IMO para los sensores independientes. Los ajustes del software configuran los límites de la alarma, lo que permite una adaptación fácil a los nuevos requerimientos. Una función de autocomprobación continua garantiza la operación correcta.

Características clave

  • Sin piezas mecánicas móviles dentro del tanque que puedan romperse
  • Indicación y comunicación correctas y verificadas por el sistema de autocomprobación
  • Operaciones seguras proporcionadas por la separación eléctrica de la alarma de nivel alto y sobrellenado, y por el sistema de medición de volúmenes vacíos/nivel.
  • Función de autocomprobación automatizada que elimina la necesidad de realizar pruebas mecánicas antes de su uso.
  • Cumple los requisitos de las principales clasificaciones de la industria