Fallback image
Rosemount Oxymitter Replacement Flue Gas Oxygen Probe

Rosemount™ Oxymitter™ 4000 Sonda de repuesto para áreas clasificadas sin supresor de llama

The replacement probe for the Rosemount Oxymitter 4000 offers a cost-effective solution for flue gas oxygen analysis.

La sonda de oxígeno de gas de combustión de repuesto para el Rosemount Oxymitter 4000 Analizador de oxígeno in situ ofrece una manera fácil y rentable de reemplazar las sondas previamente instaladas. La sonda de oxígeno de repuesto es ideal para áreas clasificadas y no incluye un supresor de llamas.

Características clave

  • Precisión sobresaliente
  • Electrónica montada en la sonda o por separado
  • Electrónica avanzada Xi opcional
  • Pantalla LCD grande retroiluminada
  • Características del software avanzadas
  • Tecnología inalámbrica: por medio del adaptador THUM™
  • Se adapta a la instalación de cualquier sonda de O2 existente
  • Diagnósticos avanzados del sensor: una alarma indica cuando es recomendable calibrar
  • Clasificaciones a prueba de explosión opcionales: consultar la hoja de datos del producto 106-340.C01
  • Comunicaciones digitales HART® o FOUNDATION™ Fieldbus: compatibles con AMS/PlantWeb®
  • Se puede reparar completamente en el campo
  • Opción de inserción de sonda variable