Fallback image
Rosemount™ Oxymitter™ 4000 In Situ Oxygen Analyzer

Rosemount™ Oxymitter™ 4000 Analizador y sonda de oxígeno in situ para áreas clasificadas sin supresor de llama

The Rosemount Oxymitter 4000 In Situ Oxygen Analyzer is ideal for hazardous areas and operates without a flame arrestor.

El Rosemount Oxymitter 4000 Analizador y la sonda de oxígeno in situ son ideales para áreas clasificadas y no incluyen supresor de llama. El analizador de oxígeno funciona a las temperaturas del proceso de hasta 700 °C (1300 °F), lo que proporciona una respuesta rápida con alta precisión y eficiencia de confiabilidad.

Características clave

  • Precisión sobresaliente
  • Electrónica montada en la sonda o por separado
  • Electrónica avanzada Xi opcional
  • Pantalla LCD grande retroiluminada
  • Características de software avanzadas
  • Tecnología inalámbrica: por medio del adaptador THUM™
  • Se adapta a la instalación de cualquier sonda de O2 existente
  • Diagnósticos avanzados del sensor: una alarma indica cuando es recomendable calibrar
  • Clasificaciones a prueba de explosión opcionales: consultar la hoja de datos del producto 106-340.C01
  • Comunicaciones digitales HART® o FOUNDATION™ Fieldbus: compatibles con AMS/PlantWeb®
  • Se puede reparar completamente en el campo
  • Opción de inserción de sonda variable