Fallback image
Rosemount™ Oxymitter™ 4000 In Situ Oxygen Analyzer

Analizador de oxígeno en sitio Rosemount™ Oxymitter™ 4000 con sonda y electrónica avanzada Xi para áreas seguras

The Rosemount Oxymitter 4000 In Situ Oxygen Analyzer measures oxygen levels in flue gases that can be used in a control system or by a boiler operator to fine tune burner fuel/air ratios for maximum

El analizador de oxígeno en sitio Rosemount Oxymitter 4000 mide los niveles de oxígeno en gases de combustión que se pueden usar en un sistema de control o por un operador de caldera para ajustar las relaciones de combustible/aire del quemador y así obtener la máxima eficiencia.

Características clave

  • Precisión sobresaliente
  • Electrónica montada en la sonda o por separado
  • Electrónica avanzada Xi opcional
  • Pantalla LCD grande retroiluminada
  • Características de software avanzadas
  • Tecnología inalámbrica: por medio del adaptador THUM™
  • Se adapta a la instalación de cualquier sonda de O2 existente
  • Diagnósticos avanzados del sensor: una alarma indica cuando es recomendable calibrar
  • Clasificaciones a prueba de explosión opcionales: consultar la hoja de datos del producto 106-340.C01
  • Comunicaciones digitales HART® o FOUNDATION™ Fieldbus: compatibles con AMS/PlantWeb®
  • Se puede reparar completamente en el campo
  • Opción de inserción de sonda variable