Fallback image
Rosemount Oxymitter Replacement Flue Gas Oxygen Probe

Sonda de repuesto de Rosemount™ Oxymitter™ 4000

The Rosemount Oxymitter 4000 Replacement Probe is a cost-effective solution for replacing existing probes.

La sonda de repuesto para Rosemount Oxymitter 4000 proporciona una manera fácil y rentable de reemplazar las sondas previamente instaladas en los analizadores de oxígeno Rosemount Oxymitter 4000. La sonda de repuesto funciona con su electrónica y cable existentes mientras le proporciona precisión incomparable, estabilidad a largo plazo y excelente resistencia al azufre.

Características clave

  • Precisión sobresaliente
  • Electrónica montada en la sonda o por separado
  • Electrónica avanzada Xi opcional
  • Pantalla LCD grande retroiluminada
  • Características de software avanzadas
  • Tecnología inalámbrica: por medio del adaptador THUM™
  • Se adapta a la instalación de cualquier sonda de O2 existente
  • Diagnósticos avanzados del sensor: una alarma indica cuando es recomendable calibrar
  • Clasificaciones a prueba de explosión opcionales: consultar la hoja de datos del producto 106-340.C01
  • Comunicaciones digitales HART® o FOUNDATION™ Fieldbus: compatibles con AMS/PlantWeb®
  • Se puede reparar completamente en el campo
  • Opción de inserción de sonda variable