Fallback image
rosemount panel display unit pdu 51

Unidad de visualización en panel PDU 51

Monitor tank levels, inert gas pressure, and alarms in real time with a customizable touchscreen. Choose the view you need single tank, full layout, or system overview all at your fingertips.

Coloca la información de monitorización de sus tanques marítimos al alcance de su mano. La unidad de visualización en panel PDU 51 es una unidad de visualización de pantalla táctil que muestra información crítica de los medidores y otro equipo. Utiliza texto, números, gráficas de barras, diagramas y otras gráficas para transmitir la información. Los operadores pueden interactuar con la PDU para visualizar el contenido de uno o varios tanques, o bien usarlo como una pantalla que muestra la presión de gas inerte con manipulación de alarmas. Hay varias opciones de software disponibles que satisfacen sus necesidades en los tamaños de pantalla de 4,3” o 7”.

Características clave

  • La pantalla táctil ofrece opciones para interactuar y evaluar fácilmente los datos de las mediciones de los sistemas de monitorización de carga.
  • Visualice los datos de uno o varios tanques o utilícelo para visualizar la presión de gas inerte con la manipulación de alarmas.
  • Se pueden usar varias opciones de software para el PDU y satisfacer mejor las necesidades específicas de su buque.
  • Disponible en tamaños de pantalla de 4,3” o 7” para adaptarse a sus necesidades.
  • Timbre integrado en la unidad que puede configurarse para reproducir alarmas.
  • Cumple los requisitos de las principales sociedades de clasificación marítimas.