Detector acústico de PIG Rosemount™ PDS42
Este detector permite conocer la ubicación exacta del PIG en la tubería y detectar la eliminación de residuos durante la limpieza, a fin de determinar si se requieren ciclos adicionales y optimizar las tareas de mantenimiento.
Características clave
- Proporciona señales en tiempo real del paso de PIG tanto al DCS como localmente en campo, lo que permite una validación local sincronizada y una supervisión centralizada de la operación de limpieza con rascador (pigging).
- El Rosemount PDS42 funciona sin necesidad de software propietario.
- El diseño compacto y antideflagrante facilita una implementación sencilla en campo.
- El rendimiento a alta temperatura permite operaciones seguras en aplicaciones de alta temperatura.
- Identifica la eliminación de residuos al ejecutar operaciones de limpieza de tuberías. Esto les indica a los operadores si quedan residuos adicionales y si deben realizar otro recorrido de PIG hasta lograr una tubería limpia.
- Detecta todo tipo de PIG en todo tipo de fluidos.