Fallback image
rosemount pp075t

Posicionador de potencia tipo torque 2½ x 5 y 4x5 Hagan

Hagan Power Positioner delivers precise electro‑mechanical actuation for 2.5x5 and 4x5 torque‑type systems, ensuring accurate valve control, low hysteresis, and long‑term reliability.

La industria necesita potencia para controlar válvulas de procesos, amortiguadores y mecanismos de alimentación de manera precisa y en respuesta a una señal de demanda. Hace muchos años que los posicionadores neumáticos de potencia Rosemount Analytical de Emerson cumplen con estos rigurosos requisitos de control en innumerables aplicaciones, desde acerías hasta refinerías donde se garantiza la precisión y la velocidad de posicionamiento.

Características clave

  • Distintas opciones de montaje: pared, giratoria o piso
  • Cubierta contra polvo y calentador interno
  • Interruptores de fin de carrera y transmisores de posición
  • Suministro de aire eléctrico
  • Sistema interno de bloqueo de aire
  • Precisión
  • Confiabilidad
  • Mantenimiento sencillo debido a la estructura resistente del marco
  • Torque y potencia eficientes a un mínimo costo
  • Respuesta rápida a cambios pequeños en la señal de entrada gracias a la alta ganancia interna