Fallback image
rosemount pp205

Posicionador de potencia tipo empuje 2 1/2x5 Hagan

Hagan Power Positioner 2½ x 5 Thrust Type delivers precise, durable actuator control for industrial automation, offering accurate positioning, high thrust performance, and long-term reliability.

La industria necesita potencia para controlar válvulas de procesos, amortiguadores y mecanismos de alimentación de manera precisa y en respuesta a una señal de demanda. Hace muchos años que los posicionadores neumáticos de potencia Rosemount Analytical de Emerson cumplen con estos rigurosos requisitos de control en innumerables aplicaciones, desde acerías hasta refinerías donde la precisión y la velocidad de posicionamiento son algo evidente.

Características clave

  • Montaje giratorio
  • Cubierta contra polvo y calentador interno
  • Interruptores de fin de carrera y transmisores de posición
  • Suministro de aire eléctrico
  • Sistema interno de bloqueo del aire
  • Precisión
  • Confiabilidad
  • Mantenimiento sencillo debido a la estructura resistente del marco
  • Torque y potencia eficientes a un mínimo costo
  • Respuesta rápida a cambios pequeños en la señal de entrada gracias a la alta ganancia interna