Fallback image
rosemount pvd610

Rosemount™ PowerVUE™ Actuadores del amortiguador del ventilador tipo torque 6x10

High torque, reliable damper control for demanding industrial airflow applications—built for precise positioning, rugged performance, and seamless integration into PowerVUE systems.

Los posicionadores neumáticos Rosemount Analytical de Emerson satisfacen los rigurosos requisitos de control. El diseño nuevo de PowerVUE™ utiliza la misma construcción sólida del marco y el actuador Hagan, combinada con la precisión y la confiabilidad del controlador digital de válvulas Fisher FieldVUE DVC6000.

Características clave

  • Combina la potencia y la confiabilidad de la transmisión neumática Hagan con la precisión y las características del controlador digital de válvulas Fisher DVC5000/6000
  • I/P integral: entrada FOUNDATION® Fieldbus o 4-20 mA
  • Posicionamiento confiable del lazo cerrado
  • Pistón de doble acción sin aletas
  • "�Sistema de falla en sitio"� opcional en caso de pérdida de aire
  • Operador manual
  • Diagnóstico ValveLink/AMS
  • Apto para servicios en áreas clasificadas: a prueba de explosión, antideflagrante o intrínsecamente seguro
  • Fácil mantenimiento
  • Fácil de reparar