Fallback image
rosemount pvd814

Rosemount™ PowerVUE™ Actuadores del amortiguador del ventilador tipo torque 8x14

High torque pneumatic actuation with closed loop digital control for precise 80° rotary positioning, leveraging a rugged Hagan drive and FieldVUE™ diagnostics to ensure stable, repeatable performance in harsh industrial conditions.

Las unidades de uso pesado de 8x14 ofrecen una mayor fuerza para trabajos difíciles, como los grandes amortiguadores deslizantes. Con pocas piezas móviles, el activador de posición neumático sigue siendo el método de activación más confiable y rentable. Se ofrecen rangos de torque de 400 pies-lb a 4600 pies-lb.

Características clave

  • Combina la potencia y la confiabilidad de la transmisión neumática Hagan con la precisión y las características del controlador digital de válvulas Fisher DVC5000/6000
  • I/P integral: entrada FOUNDATION® Fieldbus o 4-20 mA
  • Posicionamiento confiable del lazo cerrado
  • Pistón de doble acción sin aletas
  • "�Sistema de falla en sitio"� opcional en caso de pérdida de aire
  • Operador manual
  • Diagnóstico ValveLink/AMS
  • Apto para servicios en áreas clasificadas: a prueba de explosión, antideflagrante o intrínsecamente seguro
  • Fácil mantenimiento
  • Fácil de reparar