Fallback image
rosemount qdc nuclear electrical connector

Conector eléctrico nuclear EGS con desconexión rápida (QDC)

El conector eléctrico nuclear EGS con desconexión rápida (QDC) es adecuado para plantas de energía nuclear de generación 1 y de generación 3. El QDC EGS es un conector de desconexión rápida tipo bayoneta que se puede bloquear y desbloquear con un simple giro. Este conector liviano, diseñado, calificado y fabricado por Curtiss-Wright Nuclear, se puede usar con todos los transmisores de presión Rosemount serie 1150 y 3150

Características clave

  • Diseñado y manufacturado por Curtiss-Wright Nuclear con opciones de fábrica para montar el QDC en los transmisores de presión nuclear Rosemount serie 1150 y 3150
  • Conector estilo bayoneta de generación 1 y generación 3 para contención interior y exterior
  • Bloquee y desbloquee el dispositivo con un simple giro para instalación y montaje rápidos
  • El cuerpo del conector de acero inoxidable es pequeño y liviano para facilitar su uso
  • El diseño tipo bayoneta permite contención interna y externa con un indicador visual de bloqueo para una verificación sencilla
  • Diseñado conforme a un programa de aseguramiento de calidad nuclear que cumple con los requisitos de NQA-1, 10CFR50 Apéndice B y 10CFR21