Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ QX1400 Continous Gas Analyzer

Analizador de gas continuo Rosemount™ QX1400

El analizador de gas continuo Rosemount™ QX1400 proporciona una medición continua y muy precisa de la composición y la calidad del gas natural. Al aprovechar la espectroscopía avanzada basada en láser, el analizador ofrece análisis de múltiples componentes en tiempo real para respaldar la transferencia de custodia, la optimización de procesos y el cumplimiento normativo. Su diseño compacto y resistente permite un funcionamiento fiable en entornos peligrosos, mientras que el diagnóstico avanzado y los bajos requisitos de mantenimiento ayudan a maximizar el tiempo de actividad y reducir el coste total de propiedad.

Características clave

  • Primero en su clase en combinar metodologías de medición paramagnéticas y basadas en láser
  • Una solución asequible para mejorar los procesos, que cumple las demandas reglamentarias del mercado
  • Cumple los criterios necesarios de desempeño por los organismos reguladores
  • Ideal para los sistemas de monitorización continua de emisiones (CEMS), que proporciona alta selectividad y precisión para el análisis continuo de gas en tiempo real 
  • El método de medición basado en láser destaca en corrientes de gas complejas
  • Bajos requisitos de mantenimiento y costes de vida útil reducidos debido a que hay menos piezas móviles, lo que minimiza el tiempo de inactividad del analizador