Fallback image
Rosemount RBI pH/ORP Sensor

Sensor de pH/ORP Rosemount™ RBI

The Rosemount RBI pH/ORP Sensor has a multi-junction reference design, ideal for challenging applications with sulfides and poisoning ions.

El sensor de pH/ORP Rosemount RBI cuenta con un diseño de referencia de varias uniones que lo hace ideal para su uso en aplicaciones difíciles que contienen sulfuros y otros iones de envenenamiento. El sensor de pH/ORP se ofrece con diversas configuraciones para cumplir una amplia variedad de requisitos de instalación.

Características clave

  • Maximice la vida útil del sensor de pH/ORP con la referencia de varias uniones
  • Cuerpo de Kynar® resistente de alta resistencia a productos químicos
  • Opción retráctil para usar con conjuntos de válvulas de bola