Fallback image
rosemount rdo

Sistema óptico de oxígeno disuelto RDO Rosemount™ (obsoleto)

Este producto ahora está obsoleto. La documentación y los planos pertinentes están disponibles a continuación.
Comuníquese con su representante local de Emerson para satisfacer sus necesidades de medición.

Características clave

  • Analizador de una o dos entradas
  • El sensor de oxígeno utiliza el método de enfriamiento por fluorescencia
  • Lecturas exactas: ±0,1 ppm entre 0,0 y 8,0 ppm
  • Bajo mantenimiento: tapa de detección que solo requiere reemplazo cada dos años