Fallback image
Rosemount Synchros Temp Monitor Mount Hardware on Pipe Left Angle

Monitor de temperatura Rosemount™ Synchros™

Este dispositivo inalámbrico de monitorización de temperatura, fácil de usar, mide de forma fiable la temperatura ambiente o la de la superficie y constituye una solución simple, flexible y rentable para obtener más información sobre sus activos.

Desbloquee nuevos puntos de monitorización de activos y de medición de la temperatura para mejorar la fiabilidad y obtenga mayor visibilidad del estado de sus activos con el monitor de temperatura Rosemount Synchros. Este dispositivo de monitorización de temperatura inalámbrico, fácil de usar, mide de forma fiable la temperatura ambiente o la de la superficie mediante su red WirelessHART, ya sea nueva o existente. Aumente sus datos y conocimientos sobre la medición de la temperatura con esta solución sencilla, flexible y rentable, que le permite programar el mantenimiento de forma más proactiva y reducir sus rondas manuales, lo que se traduce en operaciones más seguras, fiables y optimizadas.

Características clave

  • Mide la temperatura ambiente o de la superficie en distintas aplicaciones
  • Se monta directamente en las tuberías del proceso sin cortar ni cambiar las configuraciones de la tubería para medir la temperatura de la superficie, lo que permite una instalación flexible y sencilla
  • Instale de manera fácil y rápida los accesorios de montaje del soporte para permitir la monitorización de la temperatura ambiente
  • Utilice la tecnología WirelessHART para lograr una fiabilidad de datos segura, rentable y superior al 99 %
  • Se integra con la aplicación Plantweb Insight™ Asset View de Emerson para ayudar a gestionar sus dispositivos Synchros y configurar alertas específicas de activos