Repetidor Rosemount™ Synchros™ Wireless
The Rosemount Synchros Wireless Repeater extends WirelessHART network range and reliability.
Características clave
- Se monta directamente en la tubería del proceso sin cortar ni modificar las configuraciones para una instalación flexible y sencilla
- Amplíe el alcance de su red WirelessHART para cubrir vastas áreas industriales y asegure una conectividad consistente a través de largas distancias
- La tecnología WirelessHART es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %
- El compartimento endurecido para campo y el diseño robusto del transmisor permiten la instalación cerca de cualquier proceso y un rendimiento constante incluso en entornos adversos y áreas clasificadas.
- Las opciones de montaje flexibles permiten la instalación en varias ubicaciones y garantizan una cobertura de señal óptima y un rendimiento de la red
- Diseñado para soportar entornos industriales adversos, el robusto repetidor WirelessHART funciona de manera confiable en temperaturas y condiciones extremas